BasicPlus2
Termostaty pokojowe Danfoss BasicPlus2 zostały zaprojektowane do precyzyjnej regulacji temperatury w wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Utrzymując temperaturę zgodnie z preferencjami użytkownika, zapewniają optymalny komfort cieplny, a jednocześnie znaczną oszczędność energii. Dostępne w wersji z pokrętłem, wyświetlaczem i programowalnym wyświetlaczem, termostaty te łączą w sobie łatwość obsługi z zaawansowanymi funkcjami sterowania, chroniąc podłogi, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez mróz i zwiększając efektywność ogrzewania.
Features and benefits
- Termostat pokojowy WT‑T (pokrętło)
- Prosta obsługa pokrętła umożliwiająca szybką regulację zadanej temperatury
- Symbol ochrony przed mrozem zapewniający minimalne zużycie energii i zapobiegający zamarzaniu
- Wskaźniki LED: 1. Zielone światło – termostat włączony, brak zapotrzebowania na ciepło; 2. Czerwone światło – termostat włączony, zapotrzebowanie na ciepło aktywne
- Termostaty pokojowe WT‑D (z wyświetlaczem) i WT‑P (z wyświetlaczem i programowalne)
- Nowoczesny design z białym podświetleniem LCD
- Funkcja AWAY oszczędzająca energię podczas nieobecności
- Blokada bezpieczeństwa dla dzieci
- Trzy wybieralne tryby sterowania temperaturą: 1. Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu (domyślnie); 2. Temperatura w pomieszczeniu z ograniczeniem temperatury podłogi; 3. Sterowanie temperaturą podłogi
- Dwa wybieralne tryby sterowania temperaturą podłogi: Wysoka/Niska
- Regulowane maksymalne i minimalne limity temperatury w pomieszczeniu i na podłodze
- Opcjonalny wyświetlacz temperatury pokojowej po wyłączeniu zasilania
- Zaciski czujników podłogowych zapewniają maksymalną kontrolę temperatury podłogi, redukując ryzyko przegrzania i uszkodzenia podłogi
- Tryb ochrony przed zamarzaniem (~5 °C)
- Kalibracja temperatury w celu kompensacji odchyleń pomiaru
- Możliwość zaprogramowania tylko 5-2 tygodniowego harmonogramu dla automatycznego ustawiania temperatury komfortowej i obniżonej