Regulatory ECL Comfort
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Liczba elementów: 6

ECL Apex 20
Regulator ECL Apex 20 jest stosowany w dużych systemach ciepłowniczych. Urządzenie jest projektowane i produkowane przez firmę Saia-Burgess.
ECL Apex 20 jest swobodnie programowalnym sterownikiem (FPC / PLC) przeznaczonym do regulacji temperatury i ciśnienia oraz monitorowania systemów ciepłowniczych.
ECL Apex 20 jest obsługiwany za pomocą komputera PC.
Sygnały wejściowe temperatury opierają się na czujnikach Pt 1000 lub sygnałach 0 - 10 V.
Sygnały wejściowe ciśnienia opierają się na 0 - 10 V. Sterowanie zaworami regulacyjnymi z siłownikiem odbywa się za pomocą sygnałów 0 - 10 V. Sterowanie pompami odbywa się za pomocą wyjść przekaźnikowych.
ECL Apex 20 przeznaczony jest do montażu wewnątrz szafy sterowniczej.
ECL Comfort 120
The ECL Comfort 120 is a universal 1-circuit controller for use in district heating substations, district heating-based installations and boiler installations.
The ECL Comfort 120 is operated by an installer app for mobile phone IOS or Android.
User interface on controller: 5 LED and 1 push button.
The product is an electronic controller for flow temperature control (heating) for different control principles:- weather compensated (outdoor sensor),
- reference room (ON OFF switch),
- reference room (room sensor),
- supply temperature compensated (offset from supply temperature)

ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z regulacją pogodową z rodziny regulatorów ECL Comfort, mający zastosowanie w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania oraz chłodzenia. Energię można oszczędzać przez regulację temperatury zasilania w systemach grzewczych oraz chłodniczych. Umożliwia sterowanie maksymalnie 3 obiegami. W funkcji pogodowej regulacji temperatury w regulatorach ECL Comfort mierzona jest temperatura zewnętrzna i odpowiednio dostosowywana do niej temperatura zasilania systemu grzewczego. System grzewczy regulowany przy użyciu funkcji pogodowej regulacji temperatury zwiększa poziom komfortu i oszczędza energię.
Przy użyciu klucza aplikacji ECL w regulatorze ECL Comfort 210 konfigurowana jest wybrana aplikacja.
ECL Comfort 296
ECL Comfort 296 to elektroniczny regulator temperatury z regulacją pogodową z rodziny regulatorów ECL Comfort mający zastosowanie w sieciach cieplnych, centralnego ogrzewania oraz układach wentylacji.
Energię można oszczędzać przez regulację temperatury zasilania w układach ogrzewania oraz chłodzenia. Regulator wyposażono w dwa obiegi sterowania i jedną dodatkową funkcję termostatyczną (dwustawną).
Funkcja regulacji pogodowej w regulatorach ECL Comfort umożliwia pomiar temperatury zewnętrznej i kontroluje odpowiednio do niej dostosowaną temperaturę zasilania układu ogrzewania. Kontroluje również instalację ciepłej wody użytkowej, jeśli jest dostępna.
Układ grzewczy regulowany przy użyciu pogodowej regulacji temperatury zwiększa poziom komfortu i oszczędza energię.
Regulator ECL Comfort 296 można skonfigurować za pomocą wybranej aplikacji przy użyciu klucza aplikacji ECL.
Regulator ECL Comfort 296 może pracować jako regulator niezależny i może komunikować się maksymalnie z dwoma panelami RCU.
Regulator ECL Comfort 296 może także współpracować z innymi regulatorami ECL Comfort 296/210/310 za pomocą magistrali komunikacyjnej ECL 485.
ECL 296 steruje siłownikami 3-punktowymi:
W przypadku konieczności sterowania siłownikami syg. sterującym 0-10 V, dedykowane są konkretne aplikacje do zastosowania z ECL 310 z modułem rozszerzającym ECA 32 lub ECA 35. Sygnał 0-10 Volt podawany jest z modułu rozszerzającego.
ECL Comfort 310
The ECL Comfort 310 is an electronic weather compensated temperature controller in the ECL Comfort controller family for use in district heating, central heating and cooling systems. Energy savings can be achieved by correct control of the flow temperature in heating and cooling systems. Up to 4 circuits can be controlled.
The weather compensation function in the ECL Comfort controllers measures the outdoor temperature and controls the flow temperature to the heating system accordingly. The weather compensated heating system increases the comfort level and saves energy.
The ECL Comfort 310 controller is configured with a selected application by means of an ECL Application Key.
The ECL Comfort 310 can work as a stand-alone controller and communicate with up to two RCUs and an extension module ECA 32 or ECA 35 with additional inputs / outputs.