Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310 jest to elektroniczny regulator temperatury z regulacją pogodową z rodziny regulatorów ECL Comfort mający zastosowanie w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania oraz chłodzenia. Energię można oszczędzać przez regulację temperatury zasilania w układach ogrzewania oraz chłodzenia. Umożliwia sterowanie maksymalnie 4 obiegami.

Wybrana aplikacja jest konfigurowana w regulatorze ECL Comfort 310 przy użyciu klucza aplikacji.

Regulator ECL Comfort 310 może pracować jako urządzenie niezależne, a także komunikować się z maksymalnie dwoma panelami zdalnego sterowania i modułem rozszerzającym ECA 32 lub ECA 35 dodatkowych sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Features and benefits

  • Zaprojektowane z myślą o komfortowych temperaturach, optymalnym zużyciu energii, łatwej instalacji za pomocą klucza aplikacji ECL (Plug-and-Play) i przyjaznej dla użytkownika obsłudze
  • 3 obwody sterujące + funkcja termostatyczna
  • Zintegrowane interfejsy komunikacyjne
  • 10 wejść: 6 Pt 1000, 4 konfigurowalne
  • 3 x 3-punktowe wyjścia sterujące zoptymalizowane pod kątem siłowników
  • 6 wyjść przekaźnikowych
  • Odczyt zarejestrowanych danych na wyświetlaczu lub za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego
  • Połączenie z systemem Leanheat® Monitor – łatwa instalacja, dostęp i regulacja/monitorowanie
  • Opcjonalny panel zdalnego sterowania ECA 30/31
  • Kompensacja pogodowa zapewnia większe oszczędności energii