Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z regulacją pogodową z rodziny regulatorów ECL Comfort, mający zastosowanie w układach ciepłowniczych, centralnego ogrzewania oraz chłodzenia. Energię można oszczędzać przez regulację temperatury zasilania w systemach grzewczych oraz chłodniczych. Umożliwia sterowanie maksymalnie 3 obiegami. W funkcji pogodowej regulacji temperatury w regulatorach ECL Comfort mierzona jest temperatura zewnętrzna i odpowiednio dostosowywana do niej temperatura zasilania systemu grzewczego. System grzewczy regulowany przy użyciu funkcji pogodowej regulacji temperatury zwiększa poziom komfortu i oszczędza energię.
Przy użyciu klucza aplikacji ECL w regulatorze ECL Comfort 210 konfigurowana jest wybrana aplikacja.

Features and benefits

  • Samodzielny regulator do wielu zastosowań grzewczych i chłodniczych z maksymalnie 2 obiegami + funkcją termostatu
  • Inteligentne klucze aplikacji ECL, seria A2xx
  • 2x 3-punktowe wyjścia sterujące zoptymalizowane pod kątem siłowników
  • 8 wejść: 6 Pt 1000, 2 konfigurowalne
  • 4 wyjścia przekaźnikowe
  • Nawigacja za pomocą wciskanego pokrętła i duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem
  • Odczyt rejestrowanych danych na wyświetlaczu lub przez interfejs USB
  • Modbus RS485 dla krótkich połączeń kablowych
  • Opcja master/slave
  • Opcjonalny moduł zdalnego sterowania ECA 30/31