Danfoss logo
ECL Comfort 296-product-category

ECL Comfort 296

ECL Comfort 296 to elektroniczny regulator temperatury z regulacją pogodową z rodziny regulatorów ECL Comfort mający zastosowanie w sieciach cieplnych, centralnego ogrzewania oraz układach wentylacji.
Energię można oszczędzać przez regulację temperatury zasilania w układach ogrzewania oraz chłodzenia. Regulator wyposażono w dwa obiegi sterowania i jedną dodatkową funkcję termostatyczną (dwustawną).
Funkcja regulacji pogodowej w regulatorach ECL Comfort umożliwia pomiar temperatury zewnętrznej i kontroluje odpowiednio do niej dostosowaną temperaturę zasilania układu ogrzewania. Kontroluje również instalację ciepłej wody użytkowej, jeśli jest dostępna.
Układ grzewczy regulowany przy użyciu pogodowej regulacji temperatury zwiększa poziom komfortu i oszczędza energię.
Regulator ECL Comfort 296 można skonfigurować za pomocą wybranej aplikacji przy użyciu klucza aplikacji ECL.

Regulator ECL Comfort 296 może pracować jako regulator niezależny i może komunikować się maksymalnie z dwoma panelami RCU.
Regulator ECL Comfort 296 może także współpracować z innymi regulatorami ECL Comfort 296/210/310 za pomocą magistrali komunikacyjnej ECL 485.

ECL 296 steruje siłownikami 3-punktowymi:
W przypadku konieczności sterowania siłownikami syg. sterującym 0-10 V, dedykowane są konkretne aplikacje do zastosowania z ECL 310 z modułem rozszerzającym ECA 32 lub ECA 35. Sygnał 0-10 Volt podawany jest z modułu rozszerzającego.

Features and benefits

  • Zaprojektowane dla zapewnienia komfortowej temperatury i optymalnego zużycia energii
  • Zintegrowane interfejsy komunikacyjne
  • Łatwa instalacja za pomocą klucza aplikacji ECL (Plug-and-Play)
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa
  • Mały rozmiar, 144 x 96 mm
  • 2 obiegi sterowania + jedna funkcja termostatyczna