Szelepek termosztatikus érzékelőkhöz
Product types shown: 11

TPC
These self-acting controllers are designed to be integrated directly to heat exchanger. They are developed to control direct heating and instantaneous heating of domestic hot water by means of heat exchanger. The family of products offers full flexibility of different requirements regarding control performance. Innovative design enables simple, fast and reliable connection to heat exchanger and most importantly production of compact and user friendly stations for heating and preparation of domestic hot water. The capacity of controllers fully covers the needs of domestic hot water preparation and heating for flats, one family houses or dwellings. Controllers can be mounted to district heating network, different heating systems or centrally located boiler system in a dwelling house (see “Main data” for specifications for the network).

VG / VGF
A VG és a VGF nyomáskiegyenlített, 2-utú alaphelyzetben nyitott (NO) szelepek, amelyeknek kialakítása olyan, hogy kombinálhatók a következőkkel:
- AVT hőmérséklet szabályozókkal
- STM biztonsági hőmérséklet figyelőkkel
- STL biztonsági hőmérséklet korlátozókkal
- használati melegvíz (HMV) előállítása: Melegvíz tartályok; Tárolótartály töltő rendszerek; Azonnali használati melegvíz (HMV) előállítása.
- és keverő körökben, valamint helyiség fűtőrendszerekben.
- AVT hőmérséklet szabályozókkal

VGS
A VGS nyomáskiegyenlített, 2-utú alaphelyzetben nyitott (NO) szelep, amelyeknek kialakítása olyan, hogy kombinálható a következőkkel:
- AVT termosztátos szelepmozgatókkal;
- STM biztonsági hőmérséklet figyelőkkel;
- STL biztonsági hőmérséklet korlátozókkal;
- az AMV(E) 20 / AMV(E) 30 szelepmozgatókkal;
- az AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval ellátott szelepmozgatókkalIn.
- AVT termosztátos szelepmozgatókkal;

VGU / VGUF
A VGU és a VGUF nyomáskiegyenlített, 2-utú alaphelyzetben zárt (NC) szelepek, amelyeknek kialakítása olyan, hogy kombinálhatók akövetkezőkkel:
- AVT termosztátos szelepmozgatókkal
- az AMV(E) 20 / AMV(E) 30 szelepmozgatókkal
- az AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval ellátott szelepmozgatókkal
Az AVT termosztátos szelepmozgatókkal és az AMV(E) mozgató motorokkal kombinálva, a szelepek elsősorban hűtőrendszerekben használjuk.
VMA
VMA is 2-way seated valve primarily for use in district heating systems.
It can be combined with:- ABV thermohydraulic actuators and
- VMA DN 15 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVI, RAVK and RAVV.
- ABV thermohydraulic actuators and

VMV
VMV kétutú szabályozószelepet fõként fûtési rendszerekelõremenõ hõmérséklet szabályozására használják.
Összeépíthetõ:
• AMV(E) 10, 13 elektromos hajtással
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 elektromos hajtással
• ABV termohidraulikus hajtással (NC kivitel csak a DN15 és a DN20 mérethez).
• VMV DN15 és DN20 szeleptestek RAVK (5 … 45 °C) típusú segédenergia nélkül hõmér-séklet szabályozókkal.