VGS
A VGS nyomáskiegyenlített, 2-utú alaphelyzetben nyitott (NO) szelep, amelyeknek kialakítása olyan, hogy kombinálható a következőkkel:
Az AVT termosztátos szelepmozgatókkal és az AMV(E) mozgató motorokkal kombinálva, a szelepek elsősorban hőmérséklet szabályozásra használhatók gőz és melegvíz közegek esetén 200 °C-ig.
Features and benefits
- Sokoldalú, kétutas szabályozószelep gőzalkalmazásokhoz – Normál esetben nyitott, nyomásmentesített kialakítás, amely kompatibilis működtetőkkel párosítva akár 200 °C-ig terjedő hőmérsékletszabályozásra alkalmas.
- Rugalmas integráció a vezérlő- és biztonsági beállítások között – Kompatibilis a termikus, biztonsági és elektromos működtetőkkel, megbízható teljesítményt nyújtva a kompakt DN 15–25 rendszerekben.