Danfoss logo
VGU / VGUF-product-category

VGU / VGUF

A VGU és a VGUF nyomáskiegyenlített, 2-utú alaphelyzetben zárt (NC) szelepek, amelyeknek kialakítása olyan, hogy kombinálhatók akövetkezőkkel:
- AVT termosztátos szelepmozgatókkal
- az AMV(E) 20 / AMV(E) 30 szelepmozgatókkal
- az AMV(E) 23 / AMV(E) 33 rugós visszatérítő funkcióval ellátott szelepmozgatókkal
​​​​​​​
Az AVT termosztátos szelepmozgatókkal és az AMV(E) mozgató motorokkal kombinálva, a szelepek elsősorban hűtőrendszerekben használjuk.

Features and benefits

  • Megbízható teljesítmény AVT és AMV(E) működtető kompatibilitással.
  • Rugalmas telepítés többféle mérettel és csatlakozási lehetőséggel.
  • Tartós konstrukció korrózióálló anyagokból a hosszú élettartam érdekében.