Danfoss logo
VMT-product-category

VMT

VMT egyutú szelepeket fõként fûtési rendszerekbenhasználják.

A z alábbi meghajtókkal építhetõ össze:
• ABV és ABNV* termohidraulikus meghajtókkal
• RAVI, RAVK és RAVV segédenergia nélküli hõmérséklet szabályozókkal
* ABNV motort csak VMT-/8 szeleppel lehethasználni.

Features and benefits

  • Többféle működtetőtípussal kompatibilis a sokoldalú fűtésszabályozás érdekében.
  • Kompakt DN 15‑25 kialakítás akár 8,0 m³/h kVS-értékkel.
  • Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 120°C-ig.