Danfoss logo
VMV-product-category

VMV

VMV kétutú szabályozószelepet fõként fûtési rendszerekelõremenõ hõmérséklet szabályozására használják.

Összeépíthetõ:
• AMV(E) 10, 13 elektromos hajtással
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 elektromos hajtással
• ABV termohidraulikus hajtással (NC kivitel csak a DN15 és a DN20 mérethez).
• VMV DN15 és DN20 szeleptestek RAVK (5 … 45 °C) típusú segédenergia nélkül hõmér-séklet szabályozókkal.

Features and benefits

  • A VMV 3‑utas keverőszelep pontos előremenő hőmérséklet-szabályozást biztosít, mivel széles választékú AMV(E) elektromos működtetőkkel kombinálható automatizált rendszerekhez.
  • A nagyobb rugalmasság érdekében a kisebb szelepméretek termohidraulikus vagy önműködő termosztatikus működtetőkkel párosíthatók, ami egyszerűbb, hálózattól független szabályozási megoldásokat tesz lehetővé.