Thermostatische Fühlerelemente
Product types shown: 7

AFT 06, AFT 17
Die Thermostate arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Der Sollwertsteller ist direkt am Stellmotor angebracht.
Es sind zwei FĂĽhlerausfĂĽhrungen mit verschiedenen Zeitkonstanten lieferbar:
• AFT06 Fühler ~120 sec
• AFT17 Wendelfühler ~20 sec
Die Regler werden hauptsächlich in Fernwärmeversorgungsanlagen für folgende Anwendungen eingesetzt:
• Brauchwassererwärmung mit
• Speicher-Wassererwärmern
• Speicherladesystem
• Durchflusssystem
• Rücklauftemperaturbegrenzung
Kombinationsmöglichkeiten: Temperaturregler, Sicherheitstemperaturwächter STFW, siehe S. 4.
Typgeprüft nach EN 14597 mit den Ventilen:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 und VFU 2.
RAVI
RAVI ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb vorwiegend zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwasserwärmern oder Warmwasserbereitungen im Durchflussprinzip (Durchlaufwassererwärmer).
Der RAVK kann kombiniert werden mit 2-Wege-Ventilen:
– RAV-/8,
– VMT-/8 og
– VMA
Der Regler schliesst bei steigender Temperatur.
Der Temperaturregler ist typgeprüft nach EN 14597.
Daten:
– DN 10-25
– kv 0,25-4,0 m3/h
– PN 10
– Einstellbereich: 43 … 65 °C
– Temperaturen:
– Kreislaufwasser / Wasserglykolgemische bis 30%:
2 … 120 °C mit RAV-/8, VMT-/8-Ventile
2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
– Einbau im Rücklauf
RAVK
RAVK ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb, der hauptsächlich zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwassererwärmern oder zur Temperaturregelung in Heizungsanwendungen eingesetzt wird.
Der RAVK kann kombiniert werden mit:
– 2-Wege-Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA oder
– 3-Wege-Ventilen VMV und KOVM
Der Regler schließt bei steigender Temperatur.
Der RAVK mit Sollwertbereich 25-45°C kann mit Ventilen VMV in DN20 & DN25 kombiniert werden. Diese Kombination wird zur Temperaturregelung von Mischkreisen verwendet.
Hauptdaten:
– DN 10-25
– kv 0,25-4,0 m3/h
– PN 10 mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8 und KOVM PN 16 mit VMA- und VMV-Ventilen
– Einstellbereich:
– 10 … 30 °C mit Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM
– 25 … 45 °C mit VMV DN 15 – 20 Ventilen
– 25 … 65 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
– 35 … 75 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
– Temperatur:
– Zirk. Wasser/glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %:
2 … 90 °C mit KOVM-Ventilen
2 … 120 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8 und VMV
2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
– Einbau im Vor- und Rücklauf