Danfoss logo
RAVK-product-category

RAVK

RAVK ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb, der hauptsächlich zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwassererwärmern oder zur Temperaturregelung in Heizungsanwendungen eingesetzt wird.

Der RAVK kann kombiniert werden mit:
    – 2-Wege-Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA oder
  ​​​​​​​  – 3-Wege-Ventilen VMV und KOVM

Der Regler schließt bei steigender Temperatur.

Der RAVK mit Sollwertbereich 25-45°C kann mit Ventilen VMV in DN20 & DN25 kombiniert werden. Diese Kombination wird zur Temperaturregelung von Mischkreisen verwendet.

Hauptdaten:
  ​​​​​​​  – DN 10-25
  ​​​​​​​  – kv 0,25-4,0 m3/h
  ​​​​​​​  – PN 10 mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8 und KOVM PN 16 mit VMA- und VMV-Ventilen
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Einstellbereich:
    ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– 10 … 30 °C mit Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM
    ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 25 … 45 °C mit VMV DN 15 – 20 Ventilen
    ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 25 … 65 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
    ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– 35 … 75 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Temperatur:
    ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Zirk. Wasser/glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %:
      ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  2 … 90 °C mit KOVM-Ventilen
      ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  2 … 120 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8 und VMV
      ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Einbau im Vor- und Rücklauf

Features and benefits

  • Selbsttätige Temperaturregelung für kleine Warmwasserspeicher und Wärmetauscher – keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Adjustable setting range 25–65 °C (other ranges available), closes on rising temperature