Thermostatische Fühlerelemente
Product types shown: 7

AFT 06, AFT 17
Die Thermostate arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Der Sollwertsteller ist direkt am Stellmotor angebracht.
Es sind zwei Fühlerausführungen mit verschiedenen Zeitkonstanten lieferbar:
• AFT 06 Fühler ~120 sec
• AFT 17 Wendelfühler ~20 sec
Die Regler werden hauptsächlich in Fernwärmeversorgungsanlagen für folgende Anwendungen eingesetzt:
• Brauchwassererwärmung mit
• Speicher-Wassererwärmern
• Speicherladesystem
• Durchflusssystem
• Rücklauftemperaturbegrenzung
Kombinationsmöglichkeiten: Temperaturregler, Sicherheitstemperaturwächter STFW.
Typgeprüft nach EN 14597 mit den Ventilen:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 und VFU 2.
Daten (Thermostat und Regelventil):
• Einstellbereiche:
- AFT 06: -20 ... 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C / 110 … 180 °C
- AFT 17: -20… 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C
• Ventile : VFG2, VFG21, VFGS2, VFG33 und VFU
• DN: 15-125
• PN 16, 25, 40
• Anschluss: Flansch nach DIN EN 1092-2- DN: 15-125
- PN 16, 25, 40
- Anschluss: Flansch nach DIN EN 1092-2
- DN: 15-125

RAVI
RAVI ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb vorwiegend zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwasserwärmern oder Warmwasserbereitungen im Durchflussprinzip (Durchlaufwassererwärmer).
Der RAVK kann kombiniert werden mit 2-Wege-Ventilen:
– RAV-/8,
– VMT-/8 oder
– VMA
Der Regler schliesst bei steigender Temperatur.
Der Temperaturregler ist typgeprüft nach EN 14597.
Daten:
– DN 10-25
– kv 0,25-4,0 m3/h
– PN 10
– Einstellbereich: 43 … 65 °C
– Temperaturen:
– Kreislaufwasser / Wasserglykolgemische bis 30%:
2 … 120 °C mit RAV-/8, VMT-/8-Ventile
2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
– Einbau im Rücklauf
RAVK
RAVK ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb, der hauptsächlich zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwassererwärmern oder zur Temperaturregelung in Heizungsanwendungen eingesetzt wird.
Der RAVK kann kombiniert werden mit:
– 2-Wege-Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA oder
– 3-Wege-Ventilen VMV und KOVM
Der Regler schließt bei steigender Temperatur.
Der RAVK mit Sollwertbereich 25-45°C kann mit Ventilen VMV in DN20 & DN25 kombiniert werden. Diese Kombination wird zur Temperaturregelung von Mischkreisen verwendet.
Hauptdaten:
– DN 10-25
– kv 0,25-4,0 m3/h
– PN 10 mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8 und KOVM PN 16 mit VMA- und VMV-Ventilen
– Einstellbereich:
– 10 … 30 °C mit Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM
– 25 … 45 °C mit VMV DN 15 – 20 Ventilen
– 25 … 65 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
– 35 … 75 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
– Temperatur:
– Zirk. Wasser/glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %:
2 … 90 °C mit KOVM-Ventilen
2 … 120 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8 und VMV
2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
– Einbau im Vor- und Rücklauf