Danfoss logo
QTL-product-category

QTL

QTL ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb, der primär zur Temperaturregelung kleiner Warmwasserspeicher eingesetzt wird.
Es ist für AVQML konzipiert und mit älteren AB-QM 3.0 DN15-Ventilen kompatibel.

Features and benefits

  • Kleiner kompakter thermostischer Stellantrieb
  • Schneller und zuverlässiger Anschluss Thermostat
  • Einstellbereich: 45–60 °C
  • 2 Meter Kapillarrohrlänge
  • Max. Mediumstemperatur: 120°C (am Ventil)