RAVI
RAVI ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb vorwiegend zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwasserwärmern oder Warmwasserbereitungen im Durchflussprinzip (Durchlaufwassererwärmer).
Der RAVK kann kombiniert werden mit 2-Wege-Ventilen:
– RAV-/8,
– VMT-/8 oder
– VMA
Der Regler schliesst bei steigender Temperatur.
Der Temperaturregler ist typgeprüft nach EN 14597.
Daten:
– DN 10-25
– kv 0,25-4,0 m3/h
– PN 10
– Einstellbereich: 43 … 65 °C
– Temperaturen:
– Kreislaufwasser / Wasserglykolgemische bis 30%:
2 … 120 °C mit RAV-/8, VMT-/8-Ventile
2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
– Einbau im Rücklauf
Features and benefits
- Gewährleistet eine zuverlässige Warmwassertemperaturregelung ohne externe Stromversorgung und verbessert so Komfort und Sicherheit.
- Einfache Installation und Wartung durch Einbau im Rücklauf, was eine lange Lebensdauer und einen energieeffizienten Betrieb ermöglicht.