RAVI
RAVI ist ein selbsttätiger thermostatischer Stellantrieb vorwiegend zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwasserwärmern oder Warmwasserbereitungen im Durchflussprinzip (Durchlaufwassererwärmer).
Der RAVK kann kombiniert werden mit 2-Wege-Ventilen:
• RAV-/8,
• VMT-/8 og
• VMA
Der Regler schliesst bei steigender Temperatur.
Der Temperaturregler ist typgeprüft nach EN 14597.
Daten:
- Kreislaufwasser / Wasserglykolgemische bis 30%:
2 … 120 °C mit RAV-/8, VMT-/8-Ventile
2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
Features and benefits
- Gewährleistet eine zuverlässige Warmwassertemperaturregelung ohne externe Stromversorgung und verbessert so Komfort und Sicherheit.
- Einfache Installation und Wartung durch Rückwandmontage, was eine lange Lebensdauer und einen energieeffizienten Betrieb ermöglicht.