Danfoss logo
AFT 06, AFT 17-product-category

AFT 06, AFT 17

Die Thermostate arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Der Sollwertsteller ist direkt am Stellmotor angebracht.

Es sind zwei FĂĽhlerausfĂĽhrungen mit verschiedenen Zeitkonstanten lieferbar:
• AFT06 Fühler ~120 sec
• AFT17 Wendelfühler ~20 sec

Die Regler werden hauptsächlich in Fernwärmeversorgungsanlagen für folgende Anwendungen eingesetzt:

• Brauchwassererwärmung mit
• Speicher-Wassererwärmern
• Speicherladesystem
• Durchflusssystem
• Rücklauftemperaturbegrenzung
Kombinationsmöglichkeiten: Temperaturregler, Sicherheitstemperaturwächter STFW, siehe S. 4.

Typgeprüft nach EN 14597 mit den Ventilen:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 und VFU 2.

Features and benefits

  • Dank seines selbsttätigen Flüssigkeitsausdehnungsprinzips und der Option eines schnell reagierenden Spiralfühlers bietet der Thermostat eine zuverlässige, stromunabhängige und hochreaktive Temperaturregelung.
  • Speziell für Warmwasser‑ und Fernwärmesysteme entwickelt, garantiert seine nach EN 14597 typgeprüfte Kompatibilität mit verschiedenen Danfoss‑Ventilen zertifizierte Sicherheit und nahtlose Integration.