RAVK
RAVK ist ein selbsttätiger Thermostatischer Stellantrieb, der hauptsächlich zur Temperaturregelung von kleinen Speicherwassererwärmern oder zur Temperaturregelung in Heizungsanwendungen eingesetzt wird.
Der RAVK kann kombiniert werden mit:
Der Regler schließt bei steigender Temperatur.
Der RAVK mit Sollwertbereich 25-45°C kann mit Ventilen VMV in DN20 & DN25 kombiniert werden. Diese Kombination wird zur Temperaturregelung von Mischkreisen verwendet.
Wichtigste Daten:
KOVM PN 16 mit VMA- und VMV-Ventilen
10 … 30 °C mit Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM
25 … 45 °C mit VMV DN 15 – 20 Ventilen
25 … 65 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
35 … 75 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8, VMA und KOVM
- Zirk. Wasser/glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %:
2 … 90 °C mit KOVM-Ventilen
2 … 120 °C mit den Ventilen RAV-/8, VMT-/8 und VMV
2 … 130 °C mit VMA-Ventilen
Features and benefits
- Selbstregulierende Temperaturregelung für kleine Warmwasserspeicher und Wärmetauscher – keine externe Stromversorgung erforderlich
- Einstellbarer Einstellbereich 25–65 °C (weitere Bereiche verfügbar), schließt bei steigender Temperatur