Балансирани по налягането регулиращи вентили
Product types shown: 5

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 е регулатор на дебит с пряко действие с вграден управляващ вентил с пълна автономност за използване най-вече в топлофикационни системи. Регулаторът се затваря, когато бъде надвишен зададеният максимален дебит. В съчетание с електрозадвижки AMV(E) на Данфосс той може да се управлява от електронни регулатори ECL.
AFQM 6 е независим от налягането, което означава, че характеристиката на управление е независима от наличното налягане и не се влияе от ниската автономност.
Регулаторът има управляващ вентил с регулируем ограничител на дебита, присъединителен пръстен за електрозадвижка и управляващ механизъм с една регулираща мембрана. Контролният вентил AFQM 6 DN40-50 не е обезпечен срещу налягане.
Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 без защитна функция с пружина и с възможност за ръчен режим:
– AMV(E) 655 защитна функция с пружина и ръчен режим:
– AMV(E) 658 SD 2)
Функция с възвратна пружина, без механична експлоатация:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) За регулатори AFQM 6 PN 16/25 и AFQM PN 25/40, произведени преди март 2015 г., адаптерът с код 065B3527 трябва да се поръча отделно
2) без одобрение по DIN
3) с одобрение по DIN, съгласно EN 14597
AFQM 2
AFQM 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AFQM 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm. Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 without spring return function and with manual operation;
– AMV(E) 658 SD2) spring return function and manual operation;
– AMV(E) 659 SD1) spring return function;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN approved (according to EN 14597)
2) not DIN approved
Main data:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Flow range 3.0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Differential pressure over the flow control cone ΔpMCV:
– 0.2 bar (standard version) or
– 0.5 bar (high flow version)
– Temperature:
– Circulation water / glycolic water up to 30 %: 2 … 150 °C
– Connections: Flange
AHQM (DN 15-50)
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- DN 15-32 with
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H with manual operation
- DN 40-50 with
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD spring return function (spring down)
AHQM, DN 15-32 combined with AMV(E) 13 has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM е регулатор на дебит с пряко действие с вграден управляващ вентил, разработен за използване в топлофикационни/охладителни системи. Регулаторът не позволява дебитът да надвиши зададения макс. дебит. В съчетание с електрозадвижките AMV(E) и електронните регулатори ECL, дебитът и температурата могат да бъдат регулирани така, че да се постигне най-голяма икономия на енергия.
AVQM има управляващ вентил с регулируем ограничител на дебит, присъединителен пръстен за електрозадвижка и напорна задвижка с една управляваща мембрана.
Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 със защитна функция
- AMV(E) 23 SU (Пружина нагоре)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL с ограничение на хода
1) AMV 150 /AMV(E) 10 /AMV(E) 13 могат да се съчетават само с регулатор DN 15.
AVQM в съчетание с AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) или AMV(E) 33 (SL) е одобрен по DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM е регулатор на дебит с пряко действие с вграден управляващ вентил, разработен за използване в топлофикационни/охладителни системи. Регулаторът не позволява дебитът да надвиши зададения макс. дебит. В съчетание с електрозадвижките AMV(E) и електронните регулатори ECL, дебитът и температурата могат да бъдат регулирани така, че да се постигне най-голяма икономия на енергия.
AVQM има управляващ вентил с регулируем ограничител на дебит, присъединителен пръстен за електрозадвижка и регулиращ механизъм с една управляваща мембрана.
Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 със защитна функция
- AMV(E) 23 SU (Пружина нагоре)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL с ограничение на хода
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 могат да се съчетават само с регулатор DN 15.
AVQM в съчетание с AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) или AMV(E) 33 (SL) е одобрен по DIN EN 14597.
Основни данни:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Диапазон на дебита: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Диференциално налягане през управляващия вентил ΔpMCV: 0,2 bar
- Температура:
- Циркулационна вода / вода с гликол до 30% 2 …150°C
- Присъединяване:
- Външна резба (накрайници на заварка, накрайници с резба и накрайници тип фланци)
- Фланци