AFQM / AFQM 6
AFQM 6 е регулатор на дебит с пряко действие с вграден управляващ вентил с пълна автономност за използване най-вече в топлофикационни системи. Регулаторът се затваря, когато бъде надвишен зададеният максимален дебит. В съчетание с електрозадвижки AMV(E) на Данфосс той може да се управлява от електронни регулатори ECL.
AFQM 6 е независим от налягането, което означава, че характеристиката на управление е независима от наличното налягане и не се влияе от ниската автономност.
Регулаторът има управляващ вентил с регулируем ограничител на дебита, присъединителен пръстен за електрозадвижка и управляващ механизъм с една регулираща мембрана. Контролният вентил AFQM 6 DN40-50 не е обезпечен срещу налягане.
Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 без защитна функция с пружина и с възможност за ръчен режим:
– AMV(E) 655 защитна функция с пружина и ръчен режим:
– AMV(E) 658 SD 2)
Функция с възвратна пружина, без механична експлоатация:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) За регулатори AFQM 6 PN 16/25 и AFQM PN 25/40, произведени преди март 2015 г., адаптерът с код 065B3527 трябва да се поръча отделно
2) без одобрение по DIN
3) с одобрение по DIN, съгласно EN 14597