Регулатори на налягане и дебит

Регулатори на диференциално налягане

Регулатор на диференциално налягане с вграден регулатори или ограничители на дебит

Балансирани по налягането регулиращи вентили

Преливен регулатор на налягане

Регулатори за инсталации с масло

Защитни регулатори на налягане

Многофункционални регулатори
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Редуцир вентили

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

Аксесоари