Регулатори на диференциално налягане
Product types shown: 6

AVP (PN 25)
AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко действие, предназначен предимно за използване в топлофикационни системи. Регулаторът затваря при повишаване на диференциалното налягане.
Регулаторът има управляващ вентил, задвижка с една регулираща мембрана и ръкохватка за настройка на диференциалното налягане (версията с фиксирана настройка, предлагана по специална заявка, е без ръкохватка).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP-F Това е регулатор на диференциално налягане с пряко действие, предназначен предимно за използване в топлофикационни системи. Регулаторът затваря при повишаване на диференциалното налягане. Регулаторът има управляващ вентил, задвижка с една регулираща мембрана и ръкохватка за настройка на диференциалното налягане (при фиксираната версия без ръкохватка).

AVPL
AVPL(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure.
The controller has a control valve and an actuator with one control diaphragm.
It can be used on primary side of house substations for smaller systems such as one and two-family houses.
The controller could be used to control the differential pressure across radiator systems and similar systems to keep a constant differential pressure even with a variable system resistance kva and/or supply pressure Δp0.