AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP-F Това е регулатор на диференциално налягане с пряко действие, предназначен предимно за използване в топлофикационни системи. Регулаторът затваря при повишаване на диференциалното налягане. Регулаторът има управляващ вентил, задвижка с една регулираща мембрана и ръкохватка за настройка на диференциалното налягане (при фиксираната версия без ръкохватка).
Features and benefits
- Осигурява автоматичен контрол за поддържане на стабилно диференциално налягане в системите.
- Предлага се в регулируеми или фиксирани настройки за гъвкави нужди на приложение.
- Подходящ за водни и гликолни системи до 150°C.