AVQM (PN 25)
AVQM е регулатор на дебит с пряко действие с вграден управляващ вентил, разработен за използване в топлофикационни/охладителни системи. Регулаторът не позволява дебитът да надвиши зададения макс. дебит. В съчетание с електрозадвижките AMV(E) и електронните регулатори ECL, дебитът и температурата могат да бъдат регулирани така, че да се постигне най-голяма икономия на енергия.
AVQM има управляващ вентил с регулируем ограничител на дебит, присъединителен пръстен за електрозадвижка и регулиращ механизъм с една управляваща мембрана.
Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 със защитна функция
- AMV(E) 23 SU (Пружина нагоре)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL с ограничение на хода
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 могат да се съчетават само с регулатор DN 15.
AVQM в съчетание с AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) или AMV(E) 33 (SL) е одобрен по DIN EN 14597.
Основни данни:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Диапазон на дебита: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Диференциално налягане през управляващия вентил ΔpMCV: 0,2 bar
- Температура:
- Циркулационна вода / вода с гликол до 30% 2 …150°C
- Присъединяване:
- Външна резба (накрайници на заварка, накрайници с резба и накрайници тип фланци)
- Фланци
Features and benefits
- Автоматично ограничаване на дебита за оптимална производителност и защита на системата.
- Безпроблемна интеграция с електрически задвижки Danfoss за усъвършенстван контрол на температурата и дебита.
- Сертифициран по DIN EN 14597 за гарантирана безопасност и експлоатационна надеждност.