AVQM (PN 16)-product-category

AVQM (PN 16)

AVQM е регулатор на дебит с пряко действие с вграден управляващ вентил, разработен за използване в топлофикационни/охладителни системи. Регулаторът не позволява дебитът да надвиши зададения макс. дебит. В съчетание с електрозадвижките AMV(E) и електронните регулатори ECL, дебитът и температурата могат да бъдат регулирани така, че да се постигне най-голяма икономия на енергия.

AVQM има управляващ вентил с регулируем ограничител на дебит, присъединителен пръстен за електрозадвижка и напорна задвижка с една управляваща мембрана.

Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип:
  ​​​​​​​  - AMV 150 1)
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20  /  AMV(E) 30
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 със защитна функция
  ​​​​​​​  - AMV(E) 23 SU (Пружина нагоре)
  ​​​​​​​  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL с ограничение на хода
​​​​​​​1) AMV 150 /AMV(E) 10 /AMV(E) 13 могат да се съчетават само с регулатор DN 15.
​​​​​​​
AVQM в съчетание с AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) или AMV(E) 33 (SL) е одобрен по DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Автоматичният контролер автоматично предотвратява превишаването на зададения максимум на потока.
  • Позволява прецизен контрол на температурата и потока за най-висока енергийна ефективност.
  • Проектиран за централно отопление/охлаждане и различни електрически задвижващи механизми на Danfoss.