Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

电磁阀, EV220W, 功能: 常闭, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U426519

审批: CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 电磁阀, Fluid Controls, 快速选择器, 电磁阀, Fluid Controls, 快速选择器, 电磁阀, Fluid Controls, 快速选择器

建议更换: 042U491719

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NC000 AS024CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV220W- solenoid valve
SCIP 卷宗编号251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220W
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件电磁阀配件
介质容差注释中性介质
介质建议Water,Brine,Oil,Air
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]60 °C
介质温度范围 [°F] [最大]140 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]500 ms
估计打开时间,水 [毫秒]200 ms
供电电压 [V] AC24 V
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
特性
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
密封材料NBR
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]18.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]3/4 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
电气连接叉片 DIN 43650-A
电源电压 50Hz 最大 [伏]24 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]24 V
类型名称EV220W 18
线圈类型AS
线圈选项卡夹
规格,关键EV220W 18B G 34N NC000 AS024CS
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]3/4
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV220W
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇功耗 50Hz [瓦]9.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦]7.0 W
驱动器W
驱动器尺寸9 mm 卡夹 W
驱动器尺寸 [英寸]0.35 in
驱动器系统 [毫米]9.0 mm

一般规格

特性
毛重0.95 千克
净重0.904 千克
容积3.684 公升
特性
EAN/UPC5702428833431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm