产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv值 [gal/min] | 2.430 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 2.100 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EV260B - solenoid valve |
| SCIP 卷宗编号 | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品应用 | 打开 |
| 产品类型 | EV260B |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 介质容差注释 | 中性介质 |
| 介质建议 | Water & Brine |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 180 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
| 最大介质粘度 [cSt] | 50 cSt |
| 最大测试压力 [巴] | 16.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 232.0 psig |
| 最大环境温度. | 50 °C |
| 最大环境温度. | 122 °F |
| 最高工作压力 [bar] | 10.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 145 psig |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 多包装 |
| 压差 [bar] [最高] | 10.000 bar |
| 压差 [巴] [最小] | 0.500 bar |
| 压差 [磅英寸] [最大] | 145.038 psi |
| 压差 [磅英寸] [最小] | 7.252 psi |
| 可维修 | 电磁阀备件 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流口尺寸 [毫米] | 15.00 mm |
| 流口尺寸含量 [英寸] | 5/8 in |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 类型名称 | EV260B 15 |
| 规格,关键 | EV260B 15B N 12T NC000 |
| 运行 | 比例 |
| 连接 内/外螺纹 | 内部 |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 连接尺寸 [in] | 1/2 |
| 连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 连接类型 | NPT |
| 通路数量 | 2/2 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 零件计划名称 | EV260B |
| 驱动器 | B |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
| 驱动器尺寸 [英寸] | 0.53 in |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.666 千克 |
| 净重 | 0.606 千克 |
| 容积 | 3.684 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423047390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |