Danfoss logo
AFQMP 2-product-category

AFQMP 2

AFQMP 2 是一款集成了自力式压差控制器的流 量控制阀,集成的自力式压差控制器可通过外置 弹簧设定压差值,主要应用于区域供热/制冷系 统。控制器可防止流量超过所设定的最大流量。 带可调弹簧的压差控制器(DP端)可将流量控制 阀芯(CV端)上的压差控制在 0.1 到 1 bar 范围 内。可实现流量的增加。配置电动 执行器 AMV(E) 并与 ECL 电子控制器配合使用时,可通过流量和 温度控制实现系统最大节能目标。

AFQMP 2 集成了一个最大行程可设置、可连接电 动执行器的调节阀,及一个弹簧加控制膜盒型式 的自力式压差控制器。

该控制阀可搭配丹佛斯电动执行器使用:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
  - AMV(E) 655 不带弹簧复位功能,带手动操作功能;
  - AMV(E) 658 SD 2) 带弹簧复位和手动操作功能;
  - AMV(E) 659 SD 1) 带弹簧复位功能;
  - AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
  - AMV(E) 56
1) 通过 DIN 认证,符合 EN 14597 标准
2) 非 DIN 认证

与丹佛斯新型智能电动驱动器 AMEi 6 配合使用可实现:
∙ iSET 热力站供热效率智能实时优化
∙ iNET 智能泵优化

Features and benefits

  • 可调节压差,以实现更高的流量和更灵活的应用。
  • 与 AMEi 6 执行器配合使用时,可实现智能优化功能,从而最大限度地节省能源。
  • 自动作流量控制,实现可靠运行和系统保护。