AFQM / AFQM 6
AFQM 6 是一种内置压差控制器的流量调节阀体,具有完全的阀权度,主要用于区域供暖系统中。当流量超过设定的最大值时,控制器限 制流量的继续增加。其搭配丹佛斯电动驱动器 AMV(E),可通过 ECL 电子控制器进行控制。
AFQM 6 的控制特性与资用压力无关,也不受低阀权度的影响。
该控制器含一个带可调式限流器的控制阀门、电动驱动器连接座及一个带控制膜盒的驱动器。AFQM 6 DN40-50 控制阀没有压力释放功能。
控制器搭配 Danfoss 电动驱动器使用:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 不带弹簧复位功能,带手动操作功能:
– AMV(E) 655 弹簧复位功能与手动操作:
– AMV(E) 658 SD 2)
弹簧复位功能,无需机械操作
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) 对于 AFQM 6 PN 16/25 和 AFQM PN 25/40 控制器,如果是 在2015年3月之前生产的,须另行订购代码为 065B3527 的适配器
2) 非由 DIN 批准
3) 通过 DIN 认证,符合 EN 14597 标准