Danfoss logo
USV-set 003Z2146

LENO系列静态平衡阀 USV-M 及USV-I 套装, DN 25, 外螺纹 ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2148

球阀USV-I 和USV-M 套装, DN 25, 外螺纹

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
SCIP 卷宗编号6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e
特性
值
产品类型LENO系列静态平衡阀 USV-M 及USV-I 套装
产品系列手动平衡
包含电池No
压力等级PN 16
描述球阀USV-I 和USV-M 套装, DN 25, 外螺纹
连接类型外螺纹 ISO 228/1G 1 ¼A
阀门尺寸DN 25

一般规格

特性
值
毛重1.648 千克
净重1.648 千克
容积1.809 公升
特性
值
EAN/UPC5702420083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm