USV-I / USV-M
USV阀门用于手动调节供热和供冷系统水力平衡。
USV-I(红手轮)是与USV-M一起使用来限制供热系统的流量。如果某部分管路不需要压差控制,USV-I和USV-M可用作关闭和测量阀。
USV-M(蓝手轮)可升级为自方式差压平衡阀USV-PV。USV-M为回水管安装。
由于手动平衡阀升级为自动差压平衡阀是通过在USV-M上安装PV-控制器实现的,升级过程中系统不需卸压同时阀门的kv值不变。USV-PV保持立管两端压差恒定。
特殊的设计使USV-PV膜盒与阀锥有紧密的连接,控制器只平衡参考弹簧的力。
Features and benefits
- 压力平衡型阀锥
- 每一口径阀门的膜盒分别配置,保证了所有阀门相同、稳定的控制质量