Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, 外螺纹 ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, 外螺纹,调节阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]4.00 m³/h
Material Description静态平衡阀
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称USV-I 25, G 1 1/4, PN16
SCIP 卷宗编号6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型USV-I
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
特性
介质温度 [°C] [最高]120 °C
关断功能
包含电池No
压力等级PN 16
排水功能
描述USV-I DN 25, 外螺纹,调节阀
流量限制
设定刻度
连接类型外螺纹 ISO 228/1G 1 ¼A
阀体材质黄铜
阀门压差 [kPa] [最高]150 KPa
阀门尺寸DN 25

一般规格

特性
毛重0.76 千克
净重0.76 千克
容积1.077 公升
特性
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm