Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

PFM 1000 通过使用系统内测量部件测量的差 压,计算流经该部件(平衡阀或测量孔)的流量。该应用还可以针对制冷系统内的防冻混合液修正计算的流量。在整个水力系统的所有支管内均可测量流量,可以对整个系统进行平衡调试。PFM 1000 可用于供暖、制冷和生活热水系统水力平衡的调试。通过它可以实现静压、差压和流 量的测量。 主压力传感器非常坚固,具有强劲的框架。压力传感器内部是一个差压压力计,集成差压传感器,以实现精确的数据处理。测量单元和智能手机之间为蓝牙无线连接。ANDROID 和 iOS 设备可以从 PLAY STORE (Android) 或 APPLE STORE (iOS) 下载 app连 接 PFM1000.

Features and benefits

  • 温度效应和压力传感器非线性的数字化补 偿。
  • 基于防冻液体特性的流量计算修正。
  • 兼容 Android (7,0+) 和 iOS 设备。
  • 友好的用户界面。
  • 在图形菜单中轻松选择平衡阀。
  • 多达 2,000 条记录容量的测量值记录。
  • 可用作数据记录器。
  • 非常坚固的结构,可耐受从 2 米高度掉落。
  • 从测量单元到移动低能耗蓝牙技术的无线数 据传输。
  • 使用 24 位压力处理,通过压力传感器进行 准确的压力测量。