LENO MSV-BD PURE, DN 25, 内螺纹
003Z9993
产品类型: LENO MSV-BD PURE, DN 25, 内螺纹, 手动平衡
003Z9993
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | LENO MSV-BD PURE |
| 产品系列 | 手动平衡 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 关断功能 | 是 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 20 |
| 压差范围 [bar] [最高] | 2.50 bar |
| 排水功能 | 是 |
| 描述 | MSV-BD PURE DN25 G1" |
| 流动类型 | N/A |
| 测量头 | 带测量头 |
| 设定刻度 | 是 |
| 连接 | G 1" |
| 连接类型 | 内螺纹 |
| 阀体材质 | Ecobrass |
| 阀门尺寸 | DN 25 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.072 千克 |
| 净重 | 0.985 千克 |
| 容积 | 1.37 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508732 |
| Proposition 65 | No significant risk |