手动预设阀 LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD 是一系列手动阀,用于保证供暖、制冷和家用热水系统的流量平衡
建议在恒定流速系统中使用 LENO™ MSVBD。 此阀门可安装于供水管也可以回水管。
MSV-BD PURE 阀门规格范围为 DN15LF - 25。MSV-BD 阀门与 MSV-BD PURE 阀门的唯一区别在于阀门结构采用黄铜材料
Features and benefits
- 可拆卸式手轮,方便安放。
- 可 360°旋转的测量头,方便测量与排水。
- 数字型调节刻度,多角度可视
- 锁定设定简单容易
- 适合直径 3mm 探针的内置测试插头。
- 可单独排放阀门入口侧与出口侧的排放连接。
- 使用内六角扳手开关,以加大力矩。
- 彩色开关状态指示器