Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 20, 外螺纹 ISO 228/1

003Z4102

MSV-BD DN 20, 外螺纹, 静态平衡阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN20 G1" ext. for fitting
Product line28
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MSV-BD DN15-DN50 (1)
SCIP 卷宗编号35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型LENO MSV-BD
产品系列手动平衡
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]120 °C
特性
关断功能
包含电池No
压力等级PN 20
压差 [kPa] [最高]3 KPa
压差范围 [bar] [最高]2.50 bar
排水功能
描述MSV-BD DN 20, 外螺纹, 静态平衡阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
测量头带测量头
设定刻度
连接G 1 A
连接类型外螺纹 ISO 228/1
阀体材质防脱锌黄铜
阀门尺寸DN 20

一般规格

特性
毛重0.906 千克
净重0.833 千克
容积1.402 公升
特性
EAN/UPC5702420084626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm