LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S 是所有 LENO 系列手动平衡阀的 配套阀。LENO™ MSV-S 还可以作为优质球阀使 用。
LENO™ MSV-S 是一个具有大流量泄水功能的 关断阀。
LENO™ MSV-S 可以用作具有泄水功能的关断 阀,安装在供暖 / 制冷系统及生活热水系统 中。
建议将 LENO™ MSV-S 与其他 LENO 系列平衡阀 搭配使用。
DN15 及 20 可提供内螺纹和外螺纹连接,其余 口径为内螺纹。
LENO™ MSV-S 是新一代配套/球阀,用于供暖、 制冷和生活热水系统。
Features and benefits
- 可拆卸手柄,更易安装。
- 向左和向右旋转手柄均可关闭球阀。
- 手柄拆下后,螺栓仍会留在手柄中。
- 高Kv值泄水能力。
- 可用 6mm 内六角扳手即可开启阀门泄水功 能。
- 可测量阀门所在管道压力。
- 用于保护 ¾” 排水螺纹的罩盖。
- 阀体和手柄之间留有供保温用空间。
- 可更换的罩盖(不同颜色),用于轻松识别供 水/生活热水中冷水、热水和循环管。
- 手柄内螺栓带有防污罩。