Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 72

060H1706

Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Клас захисту корпусу IP: IP20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????????? UT 72 M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал (FS) [K]3.0 К
Діапазон температури [°C] [макс.]30 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]85 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]130 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиRoHS, КитайCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Електричне підключенняКлеми з гвинтовими зажимами
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Макс. температура датчика [°C]80 °C
Макс. температура датчика [°F]176.0 °F
Матеріал капілярної трубкиНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Номінал контактуAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]15/64 x 5 19/64 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]6 x 150 mm
Сертифікація CEYes
Спосіб монтажуСтінка
Тип продуктуUT 72
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.226 Кілограм
Bага нетто0.135 Кілограм
Об'єм1.084 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428567138
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми