UT-product-category

UT

Термостат UT – релейний термостат для регулювання температури. Виконання капіляру і датчику з нержавіючої сталі (18/8) або міді. Температуру можна легко встановитиза допомогою великої ручки на передній частині термостата. Температуру необхідно встановити так, щоб вона відповідала необхідній середній температурі.

Features and benefits

  • Термостат має фіксований диференціал
  • Електричні з'єднання виконуються з допомогою кабельних затискачів і клемнихгвинтів
  • AMP швидкороз'ємні з'єднувачі можуть використовуватися у поєднанні з монтажем у шафу
  • Температура повинна бути встановлена як необхідна середня температура
  • UT доступний для настінного або монтaжу в щиті, може використовуватися для: холодильних камер, охолоджувачів напоїв, морозива, охолоджувачів молока, холодильних вітрин, установок для кондиціонування повітря, системи рекуперації тепла.