• Увійти
Danfoss logo
  • Продукція
  • Product configurators
  • Інструменти
  • Центр знань
  • Де придбати
  • Підтримка
  • Home
  • Продукція
  • Кліматичні рішення для охолодження
  • Реле

Реле

  • Реле тиску category image

    Реле тиску

  • Подвійні реле тиску category image

    Подвійні реле тиску

  • Картриджні реле тиску category image

    Картриджні реле тиску

    Cartridge pressure switches are compact disc-type pressure switches with fixed setpoints for long-standing use in refrigeration and air conditioning systems. They provide automatic or manual reset limit protection, can be mounted directly on refrigeration systems, and are designed to reduce installation costs and save space. In the cold room context, ACB is also relevant as part of the wider cold room component set.

  • Реле тиску - CO2 (R744) category image

    Реле тиску - CO2 (R744)

  • Диференційні реле тиску category image

    Диференційні реле тиску

  • Реле температури category image

    Реле температури

  • Реле рівня рідини category image

    Реле рівня рідини

  • Реле протоку category image

    Реле протоку

  • Запчастини та аксесуари для реле category image

    Запчастини та аксесуари для реле

  • Про компанію Danfoss
  • Зв’яжіться з нами
  • Примітки до версії
  • Політика конфіденційності
  • Умови користування
  • Загальна інформація
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram