Реле температури
Product types shown: 3

KP
KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.

RT
Термостати RT містять однополюсний перемикач з регульованою температурою, де положення контакту залежить від температури датчика та встановленого значення шкали. Серія RT складається з термостатичних реле з кімнатними датчиками, канальними датчиками та капілярними датчиками для загального промислового та морського застосування.

UT
Термостат UT – релейний термостат для регулювання температури. Виконання капіляру і датчику з нержавіючої сталі (18/8) або міді. Температуру можна легко встановитиза допомогою великої ручки на передній частині термостата. Температуру необхідно встановити так, щоб вона відповідала необхідній середній температурі.