Danfoss logo
RT-product-category

RT

Термостати RT містять однополюсний перемикач з регульованою температурою, де положення контакту залежить від температури датчика та встановленого значення шкали. Серія RT складається з термостатичних реле з кімнатними датчиками, канальними датчиками та капілярними датчиками для загального промислового та морського застосування.

Features and benefits

  • Простий дизайн
  • Висока точність
  • Висока повторюваність
  • Тривалий термін експлуатації
  • Доступний з усіма основними морськими дозволами
  • Рівень безпеки: SIL 2 відповідно до IEC 61508