Подвійні реле тиску
Product types shown: 2

KP
Реле тиску KP призначені для використання в системах охолодження та кондиціонування повітря для захисту від надмірно низького тиску всмоктування або надмірно високого тиску нагнітання. Реле тиску KP також використовуються для запуску та зупинки холодильних компресорів і вентиляторів на конденсаторах з повітряним охолодженням. Реле тиску KP можна підключити безпосередньо до однофазного двигуна змінного струму потужністю приблизно до 2 кВт або встановити в ланцюзі керування двигунами постійного струму та великими двигунами змінного струму. Реле тиску KP оснащені однополюсним двопозиційним перемикачем (SPDT). Положення перемикача визначається налаштуванням перемикача тиску та тиском на роз'ємі. Реле тиску KP доступні в корпусах IP30, IP44 та IP55.

KPU
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.