KP-product-category

KP

Реле тиску KP призначені для використання в системах охолодження та кондиціонування повітря для захисту від надмірно низького тиску всмоктування або надмірно високого тиску нагнітання. Реле тиску KP також використовуються для запуску та зупинки холодильних компресорів і вентиляторів на конденсаторах з повітряним охолодженням. Реле тиску KP можна підключити безпосередньо до однофазного двигуна змінного струму потужністю приблизно до 2 кВт або встановити в ланцюзі керування двигунами постійного струму та великими двигунами змінного струму. Реле тиску KP оснащені однополюсним двопозиційним перемикачем (SPDT). Положення перемикача визначається налаштуванням перемикача тиску та тиском на роз'ємі. Реле тиску KP доступні в корпусах IP30, IP44 та IP55.

Features and benefits

  • Надзвичайно короткий час відскоку завдяки функції snapaction
  • Функція ручного відключення
  • Типи KP6, KP7, KP17 та KP47 з подвійним сильфонним елементом безпеки
  • Стійкість до вібрації та ударів
  • Компактний дизайн
  • Повністю зварений сильфонний елемент
  • Висока надійність як електрично, так і механічно