Danfoss logo
AHQM (DN 15-50)-product-category

AHQM (DN 15-50)

AHQM är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil primärt avsedd för användning i fjärrvärmesystem och även i sekundära fjärrvärmesystem. Regulatorn stänger när inställt maximalt flöde överskrids.

Den kan kombineras med Danfoss elektriska AMV(E)-ställdon och styras av elektroniska ECL-regulatorer.

Regulatorerna har en reglerventil med justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett ställdon med ett reglermembran.
​​​​​​​
Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon:
- DN 15-32 med
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 med fjäderreturfunktion
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130, AMV(E) 140
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130H, AMV(E) 140H med manuell inställning
- DN 40-50 med
  ​​​​​​​  - AMV(E) 435
  ​​​​​​​  - AMV(E) 25 SD med fjäderreturfunktion (fjäder ned)
​​​​​​​
AHQM, DN 15-32 kombinerad med AMV(E) 13 är godkänd enligt DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Självverkande regulator stänger automatiskt när det inställda maximala flödet överskrids.
  • Möjliggör elektronisk styrning för energibesparingar med Danfoss ställdon och regulatorer.
  • Utformad för tillförlitlig flödesbegränsning i primära och sekundära fjärrvärmesystem.