AFQM 2
AFQM 2 är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil utvecklad för fjärrvärme-/ kylsystem. Regulatorn förhindrar att det inställda maxflödet överskrids. Flöde och temperatur kan i kombination med elektriska AMV(E)-ställdon och elektroniska ECL-regulatorer regleras så att energibesparingarna blir så stora som möjligt.
AFQM 2 har en reglerventil med justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett tryckställdon med reglermembran. Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 utan returfjäderfunktion och med manuell inställning;
– AMV(E) 658 SD2) returfjäderfunktion och manuell inställning;
– AMV(E) 659 SD1) fjäderreturfunktion;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN godkänd (enligt EN 14597)
2) ej DIN-godkänd
Viktiga data:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Flödesområde 3,0–500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Differenstryck över flödesregleringskäglan ΔpMCV:
– 0,2 bar (standardversion) eller
– 0,5 bar (högflödesversion)
– Temperatur:
– Cirkulationsvatten/glykolvatten upp till 30 %: 2 … 150 °C
– Anslutningar: Fläns
Features and benefits
- Självverkande flödesreglering för tillförlitlig drift utan hjälpenergi.
- Justerbart maximalt flöde för exakt systembalansering och skydd.
- Brett urval av ställdon för enkla till avancerade styrapplikationer.