AFQM, PN 16, DN 150, Flöde [m3/h]: 30 - 220, Fläns, Version för montage: fri
003G6067
AFQM PN16 150/280 /0,5 fläns tillopp/ret
003G6067
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AFQM PN16 150/280 /0,5 fläns tillopp/ret |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 12.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde [m3/h] | 220.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 220.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 30.00 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Ja |
| Försegling CV, material | EPDM |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | None |
| Kavitationsfaktor | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.27 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.45 |
| Kvs-värden [m³/h] | 280.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AFQM |
| Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Kolv |
| SCIP ID nr | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AFQM DN65-400 |
| Slaglängd [mm] | 20.00 mm |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Nej |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla CV, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 150 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 165.5 Kilogram |
| Nettovikt | 151 Kilogram |
| Volym | 686.08 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |