Danfoss logo
AFQM / AFQM 6-product-category

AFQM / AFQM 6

AFQM 6 är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil med full auktoritet som primärt används i fjärrvärmesystem. Regulatorn stänger när inställt maximalt flöde överskrids. Den kan kombineras med Danfoss elektriska ställdon AMV(E) och styras av ECL elektroniska regulatorer.

AFQM 6 är tryckoberoende vilket innebär att regulatorkarakteristiken inte är beroende av tillgängligt tryck och inte påverkas av låg auktoritet.
​​​​​​​
Regulatorn har en reglerventil med en justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett ställdon med ett regulatormembran. Kontrollventil AFQM 6 DN 40-50 är inte tryckavlastad.
​​​​​​​
Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 65x 1 utan returfjäderfunktion och med manuell inställning:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 655 returfjäderfunktion och manuell inställning:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 658 SD 2)

Fjäderreturfunktion, utan mekanisk drift:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 659 SD 3)
  ​​​​​​​  – AMV(E) 55, 56
​​​​​​​
1) För regulatorerna AFQM 6 PN 16/25 och AFQM PN 25/40 som producerats före mars 2015 måste adapter med kod 065B3527 beställas separat
2) ej DIN-godkänd
3) DIN godkänd (enligt EN 14597)