Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.5 - 7, Fläns, Version för montage: fri

003G1691

AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 flä tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekDN 32
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 flä tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]7.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]7.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.50 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.50
Kvs-värden [m³/h]16.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.01
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP25
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQM-W KF2
SCIP ID nrfc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4
SCIP-dokumentproduktnamnAFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret
Slaglängd [mm]8.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets dimension [cm2]250 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialGjutstål GP240GH (GS-C 25)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
VentilstorlekDN 32
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39.4 Kilogram
Nettovikt39.4 Kilogram
Volym192 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421817865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm