AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Flöde [m3/h]: 1 - 11, Fläns, Version för montage: fri
003G1098
AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 flä tillopp/ret
003G1098
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | DN 40 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 flä tillopp/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 20.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde [m3/h] | 11.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 11.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 1.00 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Ja |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | None |
| Kavitationsfaktor | 0.50 |
| Kvs-värden [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla flow/ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AFQM-W KF2 |
| SCIP ID nr | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AFQM-W KF2 PN40 |
| Slaglängd [mm] | 8.00 mm |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 40 |
| Tryckregulator | Nej |
| Ventilhus, material | Gjutstål GP240GH (GS-C 25) |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4404 |
| Ventilstorlek | DN 40 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 61.8 Kilogram |
| Nettovikt | 61 Kilogram |
| Volym | 635.52 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |